Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
UC305-15G2L3 - SNR
Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
38 mm
C - Ancho anillo exterior
21 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
6,2 mm
d - Diámetro eje
23,813 mm
D - Diámetro exterior AE
62 mm
G - Tamaño tuerca de partie
1/4-28UNF
m - Distancia tuerca de apriete
6 mm
r - Radio anillo interior
1.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento
15 mm
f0 - Factor
12.3
SW - Tamaño de la llave
3,175 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
22,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática
11,5 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,35 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
3,7 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
2,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
3,515 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)