Rodamientos insertos

UC306G2L3 - SNR

UC306G2L3

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior43 mm
C - Ancho anillo exterior24 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,5 mm
d - Diámetro eje30 mm
D - Diámetro exterior AE72 mm
G - Tamaño tuerca de partieM6x1
m - Distancia tuerca de apriete6 mm
r - Radio anillo interior1.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento17 mm
f0 - Factor13
SW - Tamaño de la llave3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica27 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,56 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,054 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,946 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,99 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz