Rodamientos insertos

UC307G2L3 - SNR

UC307G2L3

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior48 mm
C - Ancho anillo exterior25 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación7,2 mm
d - Diámetro eje35 mm
D - Diámetro exterior AE80 mm
G - Tamaño tuerca de partieM8x1
m - Distancia tuerca de apriete8 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
f0 - Factor12.8
SW - Tamaño de la llave4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,71 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,63 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,37 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,776 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,376 Hz