Rodamientos insertos

UC308AGR - SNR

UC308AGR

Inserto revestido de zinc, diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, estanqueidad AGR, lubricación a vida

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior58 mm
C - Ancho anillo exterior28 mm
d - Diámetro eje40 mm
D - Diámetro exterior AE90 mm
G - Tamaño tuerca de partieM10x1,25
m - Distancia tuerca de apriete8,5 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento22,2 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40,56 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,1 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,079 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,921 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,113 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,056 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz