Rodamientos insertos

UC308G2L3 - SNR

UC308G2L3

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior52 mm
C - Ancho anillo exterior28 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación8,5 mm
d - Diámetro eje40 mm
D - Diámetro exterior AE90 mm
G - Tamaño tuerca de partieM10x1,25
m - Distancia tuerca de apriete10 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40,56 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,96 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,079 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,921 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,113 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,056 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz