Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
UC309-26G2L3 - SNR
Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
57 mm
C - Ancho anillo exterior
30 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
9 mm
d - Diámetro eje
41,275 mm
D - Diámetro exterior AE
100 mm
G - Tamaño tuerca de partie
3/8-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete
10 mm
r - Radio anillo interior
2
S - Distancia cara al centro del rodamiento
22 mm
f0 - Factor
13
SW - Tamaño de la llave
4,763 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
53 kN
C0 - Capacidad de carga estática
31,8 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
1,36 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
16,8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,05 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,95 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
3,971 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)