Rodamientos insertos

UC310G2L3 - SNR

UC310G2L3

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior61 mm
C - Ancho anillo exterior32 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación9,9 mm
d - Diámetro eje50 mm
D - Diámetro exterior AE110 mm
G - Tamaño tuerca de partieM12x1,25
m - Distancia tuerca de apriete12 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento22 mm
f0 - Factor13
SW - Tamaño de la llave6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,053 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,947 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,989 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz