Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
UC312-39G2L3 - SNR
Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
71 mm
C - Ancho anillo exterior
36 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
11,3 mm
d - Diámetro eje
61,913 mm
D - Diámetro exterior AE
130 mm
G - Tamaño tuerca de partie
7/16-20UNF
m - Distancia tuerca de apriete
12 mm
r - Radio anillo interior
2
S - Distancia cara al centro del rodamiento
26 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Tamaño de la llave
5,556 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
81,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática
51,8 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
2,5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
27,1 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,064 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,936 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,041 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)