Rodamientos insertos

UC314-43G2 - SNR

UC314-43G2

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior78 mm
C - Ancho anillo exterior40 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación12,8 mm
d - Diámetro eje68,263 mm
D - Diámetro exterior AE150 mm
G - Tamaño tuerca de partie7/16-20UNF
m - Distancia tuerca de apriete12 mm
r - Radio anillo interior2.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento33 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave5,556 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica104,26 kN
C0 - Capacidad de carga estática68 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,076 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,924 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,1 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,05 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz