Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 82 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 42 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 13,5 mm |
| d - Diámetro eje | 74,613 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 160 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | 1/2-20UNF |
| m - Distancia tuerca de apriete | 14 mm |
| r - Radio anillo interior | 2.5 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 32 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Tamaño de la llave | 6,35 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 113,36 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 76,8 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 4,29 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 33,9 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,081 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,919 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,124 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,062 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,385 Hz |