Rodamientos insertos

UC315-48G2L3 - SNR

UC315-48G2L3

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior82 mm
C - Ancho anillo exterior42 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación13,5 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
D - Diámetro exterior AE160 mm
G - Tamaño tuerca de partie1/2-20UNF
m - Distancia tuerca de apriete14 mm
r - Radio anillo interior2.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento32 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave6,35 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,24 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,081 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,919 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,124 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,062 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz