Rodamientos insertos

UC321G2 - SNR

UC321G2

Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior112 mm
C - Ancho anillo exterior56 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación20 mm
d - Diámetro eje105 mm
D - Diámetro exterior AE225 mm
G - Tamaño tuerca de partieM18x1,5
m - Distancia tuerca de apriete18 mm
r - Radio anillo interior3
S - Distancia cara al centro del rodamiento44 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica182 kN
C0 - Capacidad de carga estática155 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,2 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación75 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,076 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,924 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,1 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,05 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz