Rodamientos insertos

UC322G2 - SNR

UC322G2

Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior117 mm
C - Ancho anillo exterior60 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación21 mm
d - Diámetro eje110 mm
D - Diámetro exterior AE240 mm
G - Tamaño tuerca de partieM18x1,5
m - Distancia tuerca de apriete18 mm
r - Radio anillo interior3
S - Distancia cara al centro del rodamiento46 mm
f0 - Factor13
SW - Tamaño de la llave9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica205 kN
C0 - Capacidad de carga estática178 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso14,3 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación75 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,004 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz