Rodamientos insertos

UC324G2T04 - SNR

UC324G2T04

Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior126 mm
C - Ancho anillo exterior64 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación22 mm
d - Diámetro eje120 mm
D - Diámetro exterior AE260 mm
G - Tamaño tuerca de partieM18x1,5
m - Distancia tuerca de apriete18 mm
r - Radio anillo interior3
S - Distancia cara al centro del rodamiento51 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica228 kN
C0 - Capacidad de carga estática208 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso18,5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación75 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,098 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,902 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,207 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,104 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,387 Hz