Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 145 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 73 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 25 mm |
| d - Diámetro eje | 140 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 300 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | M20x1,5 |
| m - Distancia tuerca de apriete | 20 mm |
| r - Radio anillo interior | 4 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 59 mm |
| f0 - Factor | 13.5 |
| SW - Tamaño de la llave | 10 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 275 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 272 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 28,5 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 120 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,134 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,866 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,403 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,201 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,392 Hz |