Brida

UCC211-34L3 - SNR

UCC211-34L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento35 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2 mm
B - Ancho anillo interior55,6 mm
d - Diámetro eje53,975 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto125 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento22,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,27 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m