Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC212-39G2
- C212
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 38 mm |
| A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 2 mm |
| B - Ancho anillo interior | 65,1 mm |
| d - Diámetro eje | 61,913 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 130 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 25,4 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 52,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 32,8 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,45 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 16,8 N-m |