Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCF209-27L3CO - SNR

UCF209-27L3CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento38 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje52,2 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje42,863 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa95 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento22 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación105 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento137 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers56,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,23 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m