UCF212N - SNR

UCF212N

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento48 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje68,7 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje60 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento29 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación143 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento175 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,32 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m