UCF213L3CO - SNR

UCF213L3CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento50 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje69,7 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje65 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa132 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento30 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación149 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento187 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
Width over covers74,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,619 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m