• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCF215-48T04 - SNR

UCF215-48T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento56 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje78,5 mm
B - Ancho anillo interior77,8 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento34 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación159 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento200 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,66 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m