UCF217T20 - SNR

UCF217T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento63 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida24 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje87,6 mm
B - Ancho anillo interior85,7 mm
d - Diámetro eje85 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento36 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación175 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento220 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática63,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,66 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m