UCF310-31T20 - SNR

UCF310-31T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • F310
  • UC310-31G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento48 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida20 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje67 mm
B - Ancho anillo interior61 mm
d - Diámetro eje49,213 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento28 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación132 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento175 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento22 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,38 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m