• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCF313D1 - NTN

UCF313D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • F313D1
  • UC313D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Altura del alojamiento58 mm
Total height (A0)78 mm
Flange thickness (A1)22 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)33 mm
Insert IR width (B)75 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
Distance of attachment bolt holes (J)166 mm
Overall length (L)208 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30 mm
OTHER FEATURES
Peso8 kg