UCF316T04 - SNR

UCF316T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento68 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida27 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje90 mm
B - Ancho anillo interior86 mm
d - Diámetro eje80 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación196 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento250 mm
N - Dimension agujero de fijación31 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica122,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática86,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,66 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación42 N-m