UCF318 - SNR

UCF318

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento76 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida30 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje100 mm
B - Ancho anillo interior96 mm
d - Diámetro eje90 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento44 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación216 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento280 mm
N - Dimension agujero de fijación35 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento40 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica143 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,93 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m