Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- F318D1
- UC318D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Altura del alojamiento | 76 mm |
| Total height (A0) | 100 mm |
| Flange thickness (A1) | 30 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 44 mm |
| Insert IR width (B) | 96 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 90 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 216 mm |
| Overall length (L) | 280 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 35 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 40 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 19 kg |