UCF321T20 - SNR

UCF321T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • F321
  • UC321G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento94 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida32 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje127 mm
B - Ancho anillo interior112 mm
d - Diámetro eje105 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento59 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación242 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento310 mm
N - Dimension agujero de fijación38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento44 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica182 kN
C0 - Capacidad de carga estática155 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso25,85 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación75 N-m