• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCF326T20 - SNR

UCF326T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • F326
  • UC326G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento115 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida45 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje146 mm
B - Ancho anillo interior135 mm
d - Diámetro eje130 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento65 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación320 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento410 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento54 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica252 kN
C0 - Capacidad de carga estática242 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso63 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación120 N-m