• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFC201L4 - SNR

UCFC201L4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento25,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida6 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje28,3 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje20,5 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje12 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento10 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado62 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación78 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento100 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,71 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m