• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFC205D1 - NTN

UCFC205D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Altura del alojamiento27 mm
Total height (A0)35,8 mm
Flange thickness (A1)21 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)10 mm
Centering height (A3)6 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
H3 - Diámetro de centrado70 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)90 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)63,6 mm
Overall length (L)115 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
OTHER FEATURES
Peso1 kg