Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFC210D1 - NTN

UCFC210D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC210D1
  • UC210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Altura del alojamiento40 mm
Total height (A0)54,6 mm
Flange thickness (A1)28 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)10 mm
Centering height (A3)12 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
H3 - Diámetro de centrado110 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)138 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)97,6 mm
Overall length (L)165 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
OTHER FEATURES
Peso3 kg