• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFC212-39T04CO - SNR

UCFC212-39T04CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento48 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje56,7 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje36 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje61,913 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa120 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento17 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado135 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación160 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento195 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
Width over covers73,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,943 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m