UCFC214 - SNR

UCFC214

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento52 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje61,4 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje38 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
d - Diámetro eje70 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento17 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado150 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación177 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento215 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento30,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,32 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m