• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFC215-47T20 - SNR

UCFC215-47T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento55 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida17 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje62,5 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje39 mm
B - Ancho anillo interior77,8 mm
d - Diámetro eje74,613 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado160 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento220 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,17 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m