• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFCE205-14 - SNR

UCFCE205-14

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento20 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida9 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje17,2 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje22,225 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento-2,5 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado70 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento115 mm
N - Dimension agujero de fijación9 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,78 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m