• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFCE209 - SNR

UCFCE209

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento25 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje28,2 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje45 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento-2 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado105 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento155 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,86 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m