Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales : fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR A - Altura del alojamiento 33 mm A1 - Altura de la base / altura de la brida 18 mm A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje 44,4 mm A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán 6 mm B - Ancho anillo interior 74,6 mm d - Diámetro eje 70 mm G - Engrasador R1/8" H3 - Diámetro de centrado 150 mm J - Distancia entre los agujeros de fijación 177 mm L - Largo / diámetro del alojamiento 215 mm N - Dimension agujero de fijación 18 mm S - Distancia cara al centro del rodamiento 30,2 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 62 kN C0 - Capacidad de carga estática 45 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 5,06 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 33 N-m