• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFCE214T20 - SNR

UCFCE214T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento33 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje44,4 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán6 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
d - Diámetro eje70 mm
G - EngrasadorR1/8"
H3 - Diámetro de centrado150 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación177 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento215 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento30,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,06 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m