• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFCE218 - SNR

UCFCE218

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento37 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje60,3 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán3 mm
B - Ancho anillo interior96 mm
d - Diámetro eje90 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento4 mm
G - EngrasadorR1/8"
H3 - Diámetro de centrado190 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación220 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento265 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento39,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica96 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,85 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m