• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFCX05D1 - NTN

UCFCX05D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UCX05D1
  • FCX05D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Altura del alojamiento30 mm
Total height (A0)38,2 mm
Flange thickness (A1)24 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)10 mm
Centering height (A3)6 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
Opening in the mounting surface (F min.)46 mm
H3 - Diámetro de centrado76 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)92 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)65,1 mm
Overall length (L)111 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)9,5 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
OTHER FEATURES
Peso1,2 kg