Brida

UCFE205L3 - SNR

UCFE205L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento30 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida11 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje38,7 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje25 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación70 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento95 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,81 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m