Brida

UCFE211-34N - SNR

UCFE211-34N

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento48,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje64,4 mm
B - Ancho anillo interior55,6 mm
d - Diámetro eje53,975 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento31 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento162 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento22,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,68 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m