Brida

UCFE214-43T04 - SNR

UCFE214-43T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento56 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje82,4 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
d - Diámetro eje68,263 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación150 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento188 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento30,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,1 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m