Brida

UCFE215T20 - SNR

UCFE215T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento59 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida20 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje85,8 mm
B - Ancho anillo interior77,8 mm
d - Diámetro eje75 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento41,3 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación153 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento197 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,26 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m