UCFEX09 - SNR

UCFEX09

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento39,7 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14,3 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje60,5 mm
B - Ancho anillo interior51,6 mm
d - Diámetro eje45 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento27,9 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación111 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento142,9 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,75 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m