Brida

UCFL204NL4 - SNR

UCFL204NL4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento25,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida11 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje33,3 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje20 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento15 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto113 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento60 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,42 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m