Brida

UCFL205-14L3 - SNR

UCFL205-14L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento27 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje35,7 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje22,225 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento16 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto130 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación99 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento68 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,62 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m