Brida

UCFL211CC - SNR

UCFL211CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento43 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje58,4 mm
B - Ancho anillo interior55,6 mm
d - Diámetro eje55 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto224 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento130 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento22,2 mm
Width over covers64,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,071 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m