Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 50 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 20 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 69,7 mm |
| B - Ancho anillo interior | 65,1 mm |
| d - Diámetro eje | 65 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 132 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 30 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 258 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 210 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 155 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 23 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 25,4 mm |
| Width over covers | 75,9 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 57,2 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 40 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,889 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 33 N-m |